22593.1965 - 支撐腳 
防滑保護 

支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。 

帶有橡膠蓋的這個版本,靈敏的支撐表面是被保護的,而且防滑。

板件被鎖在螺紋銷和螺母上,藉由一個不銹鋼鎖附螺絲,同時勇士膠水沾黏。

本产品 22593.1965 - 支撐腳  防滑保護  / 有螺絲 (d1: 60 mm, d2: M12, l1: 125 mm) 是该产品组的一个变型 支撐腳  防滑保護  (EH 22593.)

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
不鏽鋼 1.4301,振動研磨 
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
品項品號:
22593.1965
文件
支撐腳 
  • 有螺絲 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 重量: 177 g
支撐腳 

材質

平頭螺釘

  • 不繡鋼 1.4305 

橡膠帽

  • 橡膠,黑色 

固定螺帽

  • 不鏽鋼 A2, ISO 4032

腳座

  • 不鏽鋼 1.4301,振動研磨 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22593.1965
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。