支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。
帶有橡膠蓋的這個版本,靈敏的支撐表面是被保護的,而且防滑。
板件被鎖在螺紋銷和螺母上,藉由一個不銹鋼鎖附螺絲,同時勇士膠水沾黏。
本产品 22593.0865 - 支撐腳 防滑保護 / 有螺絲 (d1: 60 mm, d2: M16, l1: 125 mm) 是该产品组的一个变型 支撐腳 防滑保護 (EH 22593.)
平頭螺釘
橡膠帽
固定螺帽
腳座
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。