22593.0430 - 支撐腳 
防滑保護 

支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。 

帶有橡膠蓋的這個版本,靈敏的支撐表面是被保護的,而且防滑。

板件被鎖在螺紋銷和螺母上,藉由一個不銹鋼鎖附螺絲,同時勇士膠水沾黏。

本产品 22593.0430 - 支撐腳  防滑保護  / 有螺絲 (d1: 60 mm, d2: M10, l1: 50 mm) 是该产品组的一个变型 支撐腳  防滑保護  (EH 22593.)

版本
相片
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有螺絲
相片:
1
材質:
鋼,鍍鋅,鈍化
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
品項品號:
22593.0430
文件
支撐腳 
  • 有螺絲 – 相片 1, 鋼 
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 重量: 110 g
支撐腳 

材質

平頭螺釘

  • 鋼,鍍鋅,鈍化

橡膠帽

  • 橡膠,黑色 

固定螺帽

  • 鋼,鍍鋅,鈍化, ISO 4032

腳座

  • 鋼,鍍鋅,鈍化
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22593.0430
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。