支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。
帶有橡膠腳的支撐腿有阻尼,降造的效果。可以預防支撐面的破壞。
本产品 22594.0005 - 支撐腳 衝擊緩衝 / (d1: 19 mm, l: 30 mm) 是该产品组的一个变型 支撐腳 衝擊緩衝 (EH 22594.)
本體
螺絲
碟盤
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。