- 不銹鋼
- d1: M12
- l1: 18,5 mm
- l2: 3,4 mm
- d2: 8,5 mm
- WS: 6 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 10 g
show article view
- 不銹鋼
- d1: M12
- l1: 22,5 mm
- l2: 3,4 mm
- d2: 8,5 mm
- WS: 6 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 12 g
show article view
- 不銹鋼
- d1: M12
- l1: 32,5 mm
- l2: 3,4 mm
- d2: 8,5 mm
- WS: 6 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 19 g
show article view
- 不銹鋼
- d1: M12
- l1: 42,5 mm
- l2: 3,4 mm
- d2: 8,5 mm
- WS: 6 mm
- 操作溫度範圍 max.: 250 °C
- 重量: 26 g
show article view
材質
墊
螺絲
- 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 不繡鋼 1.4305
規格表 EH 22760. 推力螺絲 – 含 銅栓
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
Flyer Ball-ended Thrust Screws
符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
包含 65 號提案的物質
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。