22760.0282 - 推力螺絲
帶有塑膠襯墊 

推力螺絲可被用於螺紋主軸,軸和表面處理工件的和緩夾持或下壓。 

本产品 22760.0282 - 推力螺絲 帶有塑膠襯墊  / 帶有塑膠襯墊  (d1: M8, l1: ~ 13,6 mm) 是该产品组的一个变型 推力螺絲 帶有塑膠襯墊  (EH 22760.)

材質
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
WS [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,染黑
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 13,6 mm
WS [mm]:
4 mm
品項品號:
22760.0282
文件
推力螺絲
  • 鋼 
  • d1: M8
  • l1: ~ 13,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • WS: 4 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 2,5 g
推力螺絲

材質

  • 得林白塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22760.0282
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。