球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22710.0902 - 定位珠螺絲 有頭 / 軸承面帶肋 (d1: M10, l2: ~ 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 有頭 (EH 22710.)
珠子
螺絲
珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.