球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。
細牙螺紋允許精確調整。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22720.6261 - 定位珠螺絲 無頭,附細螺紋 / 平面球,軸承面平整 (d1: M6 x 0,5 mm, l2: 12 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭,附細螺紋 (EH 22720.)
珠子
螺絲
珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.