球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。
細牙螺紋允許精確調整。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22720.5032 - 定位珠螺絲 無頭,附細螺紋 / 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1) (d1: M4 x 0,35 mm, l1: 10 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭,附細螺紋 (EH 22720.)
珠子
螺絲
珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。