通過與定位襯套組合的球鎖連接器,可以快速方便地連接部件。
定位襯套由不銹鋼製成。 共有三種版本-安裝在木頭上(圖2和圖4),一種版本可以安裝在塑料中(圖3)和握持方式(圖5和圖6)。 在襯套(圖2,圖3和圖5)中,滾珠鎖連接器是可鎖定的(4x90°)。 在襯套(圖4和圖6)中,滾珠鎖連接器可旋轉。
作為一個強大的工具,該產品是由不銹鋼製成。球鎖連接器是不須維護的,無聲和防丟失。
本产品 22330.0305 - 球型鎖附連接器 自行鎖附,帶有支架 / 襯套,安裝在木中,可鎖定 (公稱直徑 d1: 9,6 mm, l1: 1 mm, l2: 12,65 mm) 是该产品组的一个变型 球型鎖附連接器 自行鎖附,帶有支架 (EH 22330.)
襯套
特殊的樣式歡迎洽詢。
在 l1 (襯套-圖2, 3, 4)或是 l2 (球鎖接頭-圖1)= 1,5: 標記線
安裝到木材中(圖片2和圖片4)
1. 根據規格插入安全螺栓的定位孔和導孔
2. 可選推薦使用粘合劑進行固定
3. 按壓襯套
4. 用螺絲固定襯套
注意:安全螺栓導孔的孔徑(D2)取決於所使用的螺絲。
安裝到塑料中(圖3)
1. 根據規格插入定位孔
2. 可選推薦使用粘合劑進行固定
3. 擰入襯套
注意:定位孔的孔徑取決於塑料的硬度。
按下按鈕即可解鎖球。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.