運輸系統、輸送設備至加工及包裝設施之專用模組元件。
適用於單件商品的移動、轉動及控制。
由於塑料的技術特性,該部件不需要保養或潤滑,並且還耐磨損。 與鋼版本相反,塑料模型由於其材料的性質而提供額外的好處,例如電絕緣和抗磁特性。
本产品 22751.0122 - 球形腳輪 塑膠 / (d1: 36 mm) 是该产品组的一个变型 球形腳輪 塑膠 (EH 22751.)
蓋子
外殼
珠子
軸承滾珠
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.