可以當作鎖入腳座或推力襯墊.
簡易的水準儀藉由螺絲鈑手在襯套裡或是依喜好藉由內六角形的精巧設計。
本产品 22591.0216 - 支點螺絲 / 不銹鋼 (d1: M30 x 2 mm, d2: M16) 是该产品组的一个变型 支點螺絲 (EH 22591.)
本體
滾珠軸承
支點螺絲可以專門地暴露於靜態負載。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.