22591.0006 - 支點螺絲

可以當作鎖入腳座或推力襯墊.

簡易的水準儀藉由螺絲鈑手在襯套裡或是依喜好藉由內六角形的精巧設計。

本产品 22591.0006 - 支點螺絲 / 鋼  (d1: M12, d2: M6) 是该产品组的一个变型 支點螺絲 (EH 22591.)

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
鋼,熱處理, 染黑
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
品項品號:
22591.0006
文件
支點螺絲
  • 鋼 
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min: 5 mm
  • WS1: 6 mm
  • WS2: 9 mm
  • WS3: 10 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 10 kN
  • 重量: 10 g
支點螺絲

材質

本體

  • 鋼,熱處理, 染黑

滾珠軸承

  • 鋼,熱處理, 染黑

注意事項

支點螺絲可以專門地暴露於靜態負載。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22591.0006
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 號提案的物質


接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。