用來當作推力腳墊或腳座.
本产品 22590.0452 - 水平腳座 / 襯墊 和軸承 含螺栓 鋼 (d1: M12, l1: 100 mm) 是该产品组的一个变型 水平腳座 (EH 22590.)
有桿滾珠軸承
固定螺帽
腳座
對於版本d1 = M10和M12,鎖緊螺母符合DIN 934標準。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.