22590.0206 - 水平腳座

用來當作推力腳墊或腳座.

本产品 22590.0206 - 水平腳座 / 襯墊和 軸承 鋼 (d1: M6) 是该产品组的一个变型 水平腳座 (EH 22590.)

版本
相片
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
襯墊和 軸承 鋼
相片:
1
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
品項品號:
22590.0206
文件
水平腳座
  • 襯墊和 軸承 鋼 – 相片 1, 不銹鋼  
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 靜態荷重能力 max.: 8 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 15 g
水平腳座

材質

滾珠軸承

  • 不繡鋼 1.4305 

腳座

  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

對於版本d1 = M10和M12,鎖緊螺母符合DIN 934標準。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22590.0206
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。