用來當作推力腳墊或腳座.
本产品 22590.0112 - 水平腳座 / 襯墊 得林塑膠, 軸承 不銹鋼 (d1: M12) 是该产品组的一个变型 水平腳座 (EH 22590.)
滾珠軸承
腳座
對於版本d1 = M10和M12,鎖緊螺母符合DIN 934標準。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers