用來當作推力腳墊或腳座.
本产品 22590.0010 - 水平腳座 / 襯墊和 軸承 鋼 (d1: M10) 是该产品组的一个变型 水平腳座 (EH 22590.)
滾珠軸承
腳座
對於版本d1 = M10和M12,鎖緊螺母符合DIN 934標準。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.