22270.0140 - 軸端墊圈

材質
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
品項品號:
22270.0140
文件
軸端墊圈
  • 不銹鋼  
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 44 g
軸端墊圈

材質

  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22270.0140
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。