22260.0012 - 門扣

版本
d1 [mm]
d2 H8 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
右旋鎖緊
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
品項品號:
22260.0012
文件
門扣
  • 右旋鎖緊
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • 重量: 103 g
門扣

材質

  • 燒結鋼

組裝

不適合於焊接的固定,利用梢來聯結。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22260.0012
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。