桿端是萬用的,但受制於動力負載。即使在腐蝕風險區域,不銹鋼的設計依然可以在高動力負載下被使用。
桿端被使用於承受軸和外殼之間的移動,且這個移動是並非直線。
桿端是隨時可安裝的元件,且根據 DIN ISO 12240-4 (尺寸系列 K) 製作而成。PTF材質被嵌裝於軸承殼後,意味著桿端是不需保養的。
請依照產品頁面的技術資訊做筆記
本产品 22982.0236 - 桿端 DIN 12240-4,帶有母螺牙 / 左手螺紋 (d1: 16 mm, l1: 64 mm) 是该产品组的一个变型 桿端 DIN 12240-4,帶有母螺牙 (EH 22982.)
本體
接頭球
軸承
軸承外殼
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。