22120.0697 - 距離調整環
適用於分割定位柱

定距軸環調整分割定位柱的螺絲長度以適應不同螺紋長度。

本产品 22120.0697 - 距離調整環 適用於分割定位柱 / (d1 H12: 20 mm, l ±0,1: 14 mm) 是该产品组的一个变型 距離調整環 適用於分割定位柱 (EH 22120.)

d1 H12 [mm]
l - ±0,1 [mm]
用於分割定位柱 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
14 mm
用於分割定位柱 [mm]:
M20
品項品號:
22120.0697
文件
距離調整環
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 14 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • 用於分割定位柱: M20
  • 用於最後加工: 1/3
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 6,9 g
距離調整環

材質

  • 不繡鋼 1.4305 
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22120.0697
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。