定距軸環調整分割定位柱的螺絲長度以適應不同螺紋長度。
本产品 22120.0674 - 距離調整環 適用於分割定位柱 / (d1 H12: 12 mm, l ±0,1: 4 mm) 是该产品组的一个变型 距離調整環 適用於分割定位柱 (EH 22120.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers