索引柱塞用於索引鑽孔。
固定在薄板.
小尺寸是這些分割定位柱的特色。
本产品 22120.0979 - 分割定位柱 有固定凸緣 / 含鎖緊 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 18 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 有固定凸緣 (EH 22120.)
1) 統計平均值
2) 鎖定銷不能完全縮回
凸緣
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
當使用鎖定指數柱塞,旋鈕被拉出並旋轉90°。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.