限用於非精密定位的應用。
成品簡單具有非常小的尺寸。
本产品 22120.0798 - 分割定位柱 一般拋光 / 有手把 有鎖固 (d1 -0,05: 8 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 一般拋光 (EH 22120.)
本體
固定梢子
手把
螺帽必須個別購買。
不可移動的旋鈕。
當使用鎖定分割定位柱時,拉出旋鈕,轉90度並由一個槽口固定 (此時鎖銷不可突出)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.