索引柱塞用於索引鑽孔。
簡單操作,例如.當使用安全手套, 具有更高的拉力釋放.
含鎖/不含鎖具有相同高度.
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入.
本产品 22110.0932 - 分割定位柱精實的 六角形軸環和鎖、T把 / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 6 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱精實的 六角形軸環和鎖、T把 (EH 22110.)
本體
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
T 型手柄被拉出,被旋轉90°,然後由一個內部槽口固定 (此時鎖銷不應突出)。藉由 T 型手柄以明確定義位置。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers