索引柱塞用於索引鑽孔。
簡單操作,例如.當使用安全手套, 具有更高的拉力釋放.
含鎖/不含鎖具有相同高度.
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入.
本产品 22110.0842 - 分割定位柱精實的 六角形軸環和鎖、T把 / (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, l2: 15 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱精實的 六角形軸環和鎖、T把 (EH 22110.)
本體
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
T 型手柄被拉出,被旋轉90°,然後由一個內部槽口固定 (此時鎖銷不應突出)。藉由 T 型手柄以明確定義位置。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。