索引柱塞用於索引鑽孔。
含鎖/不含鎖具有相同高度.
由於螺栓縮回,分割定位柱可以完全被鎖入.
本产品 22110.0249 - 分割定位柱精實的 含六角形軸環 / 無手把 (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2 min: 6 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱精實的 含六角形軸環 (EH 22110.)
本體
固定梢子
不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。
螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.