索引柱塞用於索引鑽孔。
本产品 22110.0348 - 分割定位柱 附水平或螺絲凸緣 / 有手把 有鎖固 (d1 h11: 8 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 附水平或螺絲凸緣 (EH 22110.)
外殼
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
通過墊圈ISO 7092進行組裝。
當使用鎖定分割定位柱時,拉出旋鈕,轉90度並由一個槽口固定 (此時鎖銷不可突出)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.