索引柱塞用於索引鑽孔。
效能於最小空間需求.
本产品 22110.1310 - 分割定位柱的迷你分割 有固定凸緣 / 含鎖緊 (d1 h9: 4 mm, l2: 10 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱的迷你分割 有固定凸緣 (EH 22110.)
凸緣
固定梢子
手把
不可移動的旋鈕。
當使用自鎖型旋鈕,拉出旋鈕,轉30度並由一個缺口夾住 。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.