索引柱塞用於索引鑽孔。
帶有感測器的伍全分割定位柱可以監控分度柱塞的分度位置。 當其接合時,感測器已在 2/3 分度距離 l2 後切換。 除了電子訊號之外,開關狀態還透過 LED 直接在感測器上指示。
本产品 22123.0112 - 分割定位柱 帶有感應器 / 有手把 有鎖固 (d1 -0,02 -0,05: 12 mm, d2: M20 x 1,5 mm, l2 min: 15 mm) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 帶有感應器 (EH 22123.)
本體
固定梢子
手把
纜線
磁鐵
感測器
固定螺帽
不可移動的旋鈕。
隨附的獨立傳感器和傳感器夾可以使用隨附的內六角扳手安裝。 傳感器電纜的引出方向可以單獨確定。
注意:
為避免干擾,分度柱塞不應有磁場作用。
當使用鎖定分割定位柱時,拉出旋鈕,轉90度並由一個槽口固定 (此時鎖銷不可突出)。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.