索引柱塞用於索引鑽孔。
本产品 22120.1310 - 分割定位柱 帶拉環 / 不含鎖緊 (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10) 是该产品组的一个变型 分割定位柱 帶拉環 (EH 22120.)
本體
固定梢子
拉環
鎖緊螺母必須單獨購買。
當使用帶鎖附機構的型號時,在縮回鎖銷後,將拉環旋轉 90°,然後用帶槽口固定拉環(鎖銷不應突出)。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。