22620.0152 - 夾持器 圓形/方形
帶有硬金屬嵌件,有肋紋的 

基本的元件安裝到夾持裝置,夾爪,夾臂,爪夾給予系統等。

變速器的高轉動力矩和保持力,例如:在鑄造和鍛造件。

本产品 22620.0152 - 夾持器 圓形/方形 帶有硬金屬嵌件,有肋紋的  / 方形 (h1 -0,13: 10 mm, l1 -0,13: 12 mm) 是该产品组的一个变型 夾持器 圓形/方形 帶有硬金屬嵌件,有肋紋的  (EH 22620.)

版本
相片
d1 -0,13 [mm]
h1 -0,13 [mm]
l1 -0,13 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
方形
相片:
2
d1 -0,13 [mm]:
-
h1 -0,13 [mm]:
10 mm
l1 -0,13 [mm]:
12 mm
品項品號:
22620.0152
文件
夾持器 圓形/方形
  • 方形 – 相片 2
  • h1 -0,13: 10 mm
  • l1 -0,13: 12 mm
  • d2: M5
  • l2: 10,3 mm
  • t: 3 mm
  • 重量: 11 g
夾持器 圓形/方形

材質

本體

  • 工具鋼,染黑

有肋紋

  • 硬金屬板,銅焊

組裝

四方型適合校準,因此提供一個支承表面的高保持力。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22620.0152
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。