22680.0103 - 承座銷 
肋紋或尖頭

適用於表面粗糙的工件。 尖頭型(圖2)特別適用於鑄件。

本产品 22680.0103 - 承座銷  肋紋或尖頭 / 有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄 (l1: 20 mm, d1: M10) 是该产品组的一个变型 承座銷  肋紋或尖頭 (EH 22680.)

版本
相片
l1 [mm]
d1 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄
相片:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品項品號:
22680.0103
文件
承座銷 
  • 有硬金屬入子,有尖點, 和有牙的柄 – 相片 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • WS: 17 mm
  • 起動 扭力 max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
承座銷 

材質

入子

  • 硬金屬,有尖點

本體

  • 鋼,熱處理, 染黑
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22680.0103
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。