支架被用來嵌裝定位柱,且帶有平滑的軸環 (EH 22080) 在一旁。
本产品 22082.0106 - 托座 用於定位柱 / 雙面 (d1: 6 mm) 是该产品组的一个变型 托座 用於定位柱 (EH 22082.)
對於 EH 22080 (彈簧定位柱,平滑,帶有軸環與滾珠) 是合適的。
左手和右手的版本 (圖1/圖3)只被一顆螺絲固定,也被提供了抗轉鎖附裝置。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers