用於噴射,作為棘爪,用於施加壓力或作為衝擊元件。
本产品 22070.0444 - 定位柱 長 / 本體切削鋼,標準簧荷重,帶有螺紋鎖 (d1: M16, l1: 98 mm, 行程 s: 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 長 (EH 22070.)
螺絲形支撐座
本體
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
螺紋鎖: 聚合物全部覆蓋 (細節請見技術資訊頁)。
定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。