用於噴射,作為棘爪,用於施加壓力或作為衝擊元件。
本产品 22070.0350 - 定位柱 長 / 不鏽鋼, 重彈簧荷重,帶有螺紋鎖 (d1: M16, l1: 98 mm, 行程 s: 30 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 長 (EH 22070.)
螺絲形支撐座
本體
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
螺紋鎖: 聚合物全部覆蓋 (細節請見技術資訊頁)。
定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers