適用於定位、供壓或頂舉。
由頭部精確的深鑿
本产品 22050.0941 - 定位柱 有球, 有頭 / 不銹鋼, 標準 彈簧荷重 (d1: M5) 是该产品组的一个变型 定位柱 有球, 有頭 (EH 22050.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
用於 M4 / M5 參照尺寸 l3 。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.