適用於定位,索引, 鎖附, 閂鎖 ,以及其他類似的壓力應用。
適用於定位、供壓或頂舉。
本产品 2B050.0310 - 定位柱 有球和槽 - 英寸 / 不鏽鋼, 輕彈簧荷重 (d1: #10-32) 是该产品组的一个变型 定位柱 有球和槽 - 英寸 (EH 2B050.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
換算表格請參考以下產品資訊頁面的技術資料。
螺紋鎖: 聚酰胺點狀塗裝 (詳細資訊請參閱技術數據頁面)
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.