適用於定位、供壓或頂舉。
本产品 22060.0510 - 定位柱 有內六角形 / 不鏽鋼, 增加 彈簧荷重 (d1: M10) 是该产品组的一个变型 定位柱 有內六角形 (EH 22060.)
螺絲形支撐座
本體
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.