適用於定位、供壓或頂舉。
由密封件裝置,液體無法滲入定位柱。
本产品 22060.0050 - 定位柱 有內六角和密封墊 / 切削鋼, 標準彈簧荷重 (d1: M10) 是该产品组的一个变型 定位柱 有內六角和密封墊 (EH 22060.)
螺絲形支撐座
膠封
本體
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
相較於 EH 22060.,即 "無密封", 尺寸 I 、彈簧荷重和溫度會有誤差。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
定位柱可藉由溝槽或內六角來固定及移除。
利用專用工具在溝槽上固定 (頂銷端)
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。