適用於定位、供壓或頂舉。
本产品 22080.0372 - 定位柱 光滑, 無環 / 不鏽鋼, 增加 彈簧荷重 (d1 ±0,04: 5,5 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 光滑, 無環 (EH 22080.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
用在定位、供壓或提舉。
溫度範圍最高至250℃。
定位孔必須可以適用在各種個別的例子。我們建議使用F8配合公差尺寸在接合連結,H9在皺褶連結
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers