適用於定位、供壓或頂舉。
這種彈簧柱塞的特點是帶有前槽的軸環。 這使其適用於擰入時需要平坦表面的應用。
本产品 22075.0412 - 定位柱 帶軸環和球,前槽 / 身體和不銹鋼球,標準彈簧負載 (d1: M12, l1: 11,5 mm, 行程 s +0,1 -0,1: 2,4 mm) 是该产品组的一个变型 定位柱 帶軸環和球,前槽 (EH 22075.)
本體
珠子
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和作用。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。