為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。
全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。
人體工學握把,提供不同顏色組合.握把設計提供非故意的解鎖保護 .
本产品 22380.0243 - 定位扣件 自行鎖固,沉澱硬化 / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 150 mm) 是该产品组的一个变型 定位扣件 自行鎖固,沉澱硬化 (EH 22380.)
梢子零件
把手
彈簧
特殊的樣式歡迎洽詢。
不銹鋼 1.4305, 參考 EH 22370.
不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號
按下按鈕即可解鎖球。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.