用於固定和夾緊兩個零件或無間隙地施加到對應零件上。 夾緊範圍可通過螺母/鎖緊螺母手動無級調節。
全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。
本产品 22370.0659 - 定位扣件 自行鎖附,帶有可調整手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +0,6: 35 mm – 45 mm) 是该产品组的一个变型 定位扣件 自行鎖附,帶有可調整手柄 (EH 22370. /EH 22380.)
梢子零件
固定螺帽
彈簧
調整螺帽
特殊的樣式歡迎洽詢。
不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號
按下按鈕即可解鎖球。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.