定位扣件 自行鎖附 - 帶有 T 型手柄 

EH 22340. /EH 22350.

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。

符合人體工程學的抓地力。

您的選擇導致 208 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
403 kN
品項品號:
22350.0095
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • 定位孔 H11: 20 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 390 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 403 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
403 kN
品項品號:
22350.0096
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • 定位孔 H11: 20 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 413 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 403 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
403 kN
品項品號:
22350.0097
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • 定位孔 H11: 20 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 436 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 403 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
403 kN
品項品號:
22350.0098
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • 定位孔 H11: 20 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 462 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 403 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
403 kN
品項品號:
22350.0099
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 24,8 mm
  • d3: 23,4 mm
  • l2 ±1: 17 mm
  • l3: 43,1 mm
  • l4: 29,8 mm
  • l5: 74,8 mm
  • l6: 24,7 mm
  • 定位孔 H11: 20 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 487 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 403 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0100
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 449 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0101
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 487 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0102
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 526 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0103
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 559 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0104
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 600 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0001
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 640 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0002
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 669 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0003
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 713 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0004
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 751 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0005
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 788 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
631 kN
品項品號:
22350.0006
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 54,8 mm
  • l4: 37,5 mm
  • l5: 88,7 mm
  • l6: 33,2 mm
  • 定位孔 H11: 25 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 825 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 631 kN
show article view
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 
  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

把手

  • 鋁,黑色,類似 RAL 9005

按鈕

  • 不銹鋼,黑色

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

  • 此產品還有INCH尺寸。

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22340. /EH 22350. 定位扣件 – 自行鎖附 - 帶有 T 型手柄 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材