定位扣件 自行鎖附 - 帶有 T 型手柄 

EH 22340. /EH 22350.

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼1.4542:高強度, 硬化, 高耐磨性與高鶴重銷子。

符合人體工程學的抓地力。

您的選擇導致 208 打擊

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22350.0026
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 24 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22350.0027
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 26 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22350.0028
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 26 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22350.0029
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 27 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22350.0030
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 29 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22350.0019
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 30 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22350.0020
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 33 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
35 kN
品項品號:
22350.0021
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 11,8 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 31,6 mm
  • l4: 24,1 mm
  • l5: 45,2 mm
  • l6: 12,7 mm
  • 定位孔 H11: 6 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 34 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 35 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0032
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 34 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0033
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 36 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0034
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 38 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0035
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 39 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0036
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 41 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0037
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 43 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0038
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 45 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0039
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 47 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0040
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 49 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0031
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 52 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0041
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 56 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0042
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 60 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0043
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 63 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
63 kN
品項品號:
22350.0051
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 8 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 67 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 63 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
100 kN
品項品號:
22350.0059
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 41 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 100 kN
show article view
定位扣件
材質:
不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
100 kN
品項品號:
22350.0044
電腦輔助設計
文件
定位扣件
  • 不銹鋼  
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 26,9 mm
  • l5: 51,5 mm
  • l6: 15,8 mm
  • 定位孔 H11: 10 mm
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 150 °C
  • 重量: 44 g
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 100 kN
show article view
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 
  • 不鏽鋼 1.4542,沉澱硬化

把手

  • 鋁,黑色,類似 RAL 9005

按鈕

  • 不銹鋼,黑色

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

  • 此產品還有INCH尺寸。

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22340. /EH 22350. 定位扣件 – 自行鎖附 - 帶有 T 型手柄 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Customized parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材