22370.0429 - 定位扣件
自鎖,組合手柄

為了快速緊固,鎖定,調整,變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。

所有版本都是抗腐蝕的。

人體工學握把,提供不同顏色組合.握把設計提供非故意的解鎖保護 .

本产品 22370.0429 - 定位扣件 自鎖,組合手柄 / (d1 -0,04 -0,08: 5 mm, l1 +0,6: 60 mm) 是该产品组的一个变型 定位扣件 自鎖,組合手柄 (EH 22370.)

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]
把手顏色
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的 1) min [kN]:
14 kN
把手顏色:
藍色
品項品號:
22370.0429
文件
定位扣件
  • 把手顏色: 藍色
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 33,2 mm
  • d4: 14,5 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,7 mm
  • l4: 10,8 mm
  • 定位孔 H11: 5 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的 1) min: 14 kN
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 重量: 21 g
定位扣件

材質

梢子零件

  • 不繡鋼 1.4305 

把手

  • Thermoplastic PA 6 grey / blue

彈簧

  • 不銹鋼  

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

不銹鋼1.4542, 參考 EH 22380.

操作

按下按鈕即可解鎖球。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22370.0429
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。