符合 MS17985 / NAS1333-1343 的球鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。 快速輕鬆地解鎖頻繁重複的連接。
球鎖定銷 (快速釋放銷) 是根據航空規範 MS / NAS 所生產而成,並經過 NAS 1332 測試。
表面處理:
熱處理:
本产品 4211.D60 - 定位扣件 單一作動 - 遵守 NAS / MS17985 規範 / (公稱直徑 A: 3/8 英吋, 夾合長度 L +0,02 0: 6 英吋) 是该产品组的一个变型 定位扣件 單一作動 - 遵守 NAS / MS17985 規範 (EH 4211.)
本體
銷釘
彈簧
把手
鑰匙環
按鈕
球
所有其他尺寸可根據要求提供。
未列出但符合標準的其他直徑/長度組合可根據客戶要求在短時間內生產。
特殊的樣式歡迎洽詢。
定位扣件,單作用自鎖。按下按鈕解鎖珠子。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.