用於薄片材料,例如。 在車輛製造,設備工程,集裝箱建造和航空工業。
襯套用於快速且安全的定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380., EH 22400 等定位.
法蘭的接觸表面確保在具有薄壁的部件處的最佳力分佈。
所有版本都是抗腐蝕和耐磨的。
本产品 22400.0408 - 定位襯套 帶有法蘭,用於球鎖定銷和座銷 / 帶圓形法蘭 (d1 H11: 8 mm, d2: 10 mm) 是该产品组的一个变型 定位襯套 帶有法蘭,用於球鎖定銷和座銷 (EH 22400.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers