定位襯套適用於頂料銷 EH 22350 / EH 22351 的快速安全定位。
腐蝕和耐磨。
本产品 22350.0936 - 定位襯套 用於頂上梢 / (d1 H11: 16 mm, d2: M30, 用於 公稱長度: 75 mm) 是该产品组的一个变型 定位襯套 用於頂上梢 (EH 22350.)
安全公差和一致的功能。
輕鬆融入不同的材料。
可以被嵌裝於盲孔中。
鎖附螺母被用於組裝薄壁工件。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.